Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

GX-WF puunaulat (kiiltävät profiloidut)

Kaasunaula GX-WF 63x2,8 RD 34 Tuotenumero: 2281822

Kampanaula (kirkas) puun kiinnittämiseen puuhun GX 90 WF -kaasunaulaimella

  • Pohjamateriaalit: Puu
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
  • Nauhatyyppi: 34 astetta, paperinauhassa
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia kirkas or kampa.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 51 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 3000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3000
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
143,43 EUR
0,05 EUR
/
1 kpl