GX-WF puunaulat (kiiltävät profiloidut)
Kaasunaula GX-WF 75x2,8 RD 34 Tuotenumero: 2281824
Kampanaula (kirkas) puun kiinnittämiseen puuhun GX 90 WF -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Nauhatyyppi: 34 astetta, paperinauhassa
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kirkas or kampa.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 51 mm
- 63 mm
- 75 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3000
Nettohinta (ALV 0%)
165,86 EUR
0,06 EUR
/
1 kpl




