GX-WF puunaulat (sinkityt profiloidut)
Kaasunaula GX-WF 90x3,1 RD 34 ZN Tuotenumero: 2281834
Kampanaula (galvanoitu) puun kiinnittämiseen puuhun GX 90 WF -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 51 mm
- 63 mm
- 75 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3000
Nettohinta (ALV 0%)
286,49 EUR
0,10 EUR
/
1 kpl




