Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MT-ZW OC Tasainen aluslevy

Levy MT-ZW M8 OC Tuotenumero: 2283114

Ulkokäyttöön soveltuva tasainen aluslevy putkenpitimien kiinnittämiseksi kiskoon lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
153,00 EUR
1,53 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
0 kg
Sisähalkaisija - DI
8.4 mm
Ulkohalkaisija - DA
40 mm
Poikkileikkauksen paksuus s
3 mm

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin
  • Monipuolinen ratkaisu putkenpitimien asentamiseksi MT-kiskoon käyttämällä MT-FP-kierrelevyjä

Sovellukset

  • Porttirakenteen kokoonpano putkenkannattimia varten
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto