erikoinen
MT-ZW OC Tasainen aluslevy
Prikka MT-ZW M12 OC Tuotenumero: 2283116

Ulkokäyttöön soveltuva tasainen aluslevy putkenpitimien kiinnittämiseksi kiskoon lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
151,00 EUR
1,51 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
0.01 kg
Sisähalkaisija - DI
13 mm
Ulkohalkaisija - DA
40 mm
Poikkileikkauksen paksuus s
3 mm
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin
- Monipuolinen ratkaisu putkenpitimien asentamiseksi MT-kiskoon käyttämällä MT-FP-kierrelevyjä
Sovellukset
- Porttirakenteen kokoonpano putkenkannattimia varten