HIT-RE 500 V4 Kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-RE 500 V4/330 Tuotenumero: 2287553 #2287553











Äärimmäisen suorituskykyinen injektoitava epoksilaasti, joka on hyväksytty harjateräsliitoksiin ja raskaisiin ankkurointeihin
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
- Seisminen kuormitus: Kyllä
- Väsyttävä kuormitus: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
- 1400 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
80,53 EUR
80,53 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Seisminen, Tulipalo
Seisminen kuormitus
Kyllä
Väsyttävä kuormitus
Kyllä
Tulenkestävyys
Kyllä
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Säilytysaika valmistuspäivästä (77 °F/25 °C ja 50 % suhteellinen kosteus)
12 kuukautta
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippusuorituskykyä ja standardien mukaista suunnittelua lähes kaikkiin betoni–betoni- ja teräs–betoni-liitoksiin – sisältää ankkuroinnin ETA-arvioinnin. C1- ja C2-seismiset hyväksynnät sekä ETA-arviointi harjateräkselle, mukaan lukien palo- ja seismiset kuormitukset
- Ensimmäinen EAD 332402-00-0601 -standardin mukaan hyväksytty epoksilaasti betoni–betoni-liitoksiin. Päätyankkurit, joihin kohdistuu momentti, voidaan nyt suunnitella ja toteuttaa jälkiasennettavilla harjateräksillä ilman jatkoksia viimeisimmän TR069-suunnittelumenetelmän päivityksen ansiosta staattisen, seismisen ja palokuormituksen osalta jopa 240 minuutin palovaatimuksiin saakka
- Sopii vaativimpiinkin työmaaolosuhteisiin – tehokas myös timanttiporatuissa, märissä tai vedenalaisissa rei'issä (riippuen ankkurointiterästen määrityksistä ja hyväksynnöistä), erittäin syvät injektoinnit, suuret halkaisijat ja käyttölämpötila jopa -5 °C / 23 °F
- Parempi sidosvoima vaativimmissakin käyttöolosuhteissa – esimerkiksi halkeilleessa betonissa ja seismisissä C2-olosuhteissa
- Helpompi määrittää ja tilata – PROFIS Engineeringin avulla voit suunnitella pohjalevyn liitokset ja PROFIS Rebarin avulla voit suunnitella betoniliitokset EC2-, TR069- tai Hilti-suunnittelumenetelmän mukaisesti
Sovellukset
- Rakenteelliset liitokset jälkiasennetulla harjateräksellä (esim. laattojen jatkeet, liitännät seiniin/pylväisiin, portaat, perustukset)
- Rakennusten, siltojen ja muiden rakenteiden saneeraus, betonirakenteiden jälkiasennukset ja vahvistukset
- Rakenneteräsliitosten ankkurointi (teräspalkit, pilarit yms.)
- Rakenteellisten tasolevyjen kiinnitykset, myös halkeilleeseen betoniin ja vaativissa seismisissä olosuhteissa
- Rakenteelliset puuliitokset ja puurakenteiden vahvistaminen, mukaan lukien kuusesta, männystä tai pihdasta valmistetut GLT-, CLT- ja LVL-rakenteet, sekä kiinnitykset luonnonkiveen
Liittyvät tuotteet
Nuron

Akkukäyttöinen hybridi/epoksipohjaisten kemiallisten ankkurien puristin älykkäillä ominaisuuksilla, jotka lisäävät nopeutta, turvallisuutta ja vähentävät jätettä (Nuron-akkualusta)
Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -onteloporanterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen


