HIT-RE 500 V4 kemiallinen ankkuri
Huippuluokan hyväksytty kemiallinen epoksipohjainen ankkurointimassa harjateräsliitoksiin ja raskaille kuormituksille
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon)
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
- 1400 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
89,90 EUR
89,90 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon)
Pohjamateriaalin tila
Kuiva
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Seisminen, Tulipalo
Seisminen kuormitus
Kyllä
Väsyttävä kuormitus
Kyllä
Tulenkestävyys
Kyllä
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ankkurielementit
Harjateräs, HAS-U kierretangot, HIT-V kierretangot, HZA vetoankkurit
Ympäristön olosuhteet
Ulkotilat
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Käyttölämpötila-alue
-40 - 75 °C
Styreenivapaa
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen suorituskyky ja mallikohtaiset määräykset täyttävä muotoilu lähes kaikkiin betonin tai betonin ja teräksen välisiin liitäntöihin – ETA-arviointi ankkurointiin, mukaan lukien seismiset C1- ja C2-luokat, sekä ETA harjateräkseen, mukaan lukien tulipalo ja seismiset olosuhteet
- Ensimmäinen standardin EAD 332402-00-0601 mukainen epoksilaasti betoniliitoksiin – päätyankkurit, joihin kohdistuu vääntö- tai taivutusmomentti, voidaan nyt suunnitella ja toteuttaa jälkiasennetuilla harjateräksillä ilman liitoksia viimeisimmän suunnittelumenetelmän TR069 mukaisesti
- Sopii vaativimpiinkin työmaaolosuhteisiin – tehokas myös timanttiporatuissa, märissä tai vedenalaisissa rei'issä (riippuen ankkurointiterästen määrityksistä ja hyväksynnöistä), erittäin syvät injektoinnit, suuret halkaisijat ja käyttölämpötila jopa -5 °C / 23 °F
- Parempi sidosvoima vaativimmissakin käyttöolosuhteissa – esimerkiksi haljenneessa betonissa ja seismisissä C2-olosuhteissa
- Helpompi määrittää ja tilata – PROFIS Engineeringin avulla voit suunnitella tasolevyliitännät ja PROFIS Rebarin avulla voit suunnitella betoniliitännät EC2-, TR069- tai Hilti-suunnittelumenetelmän mukaisesti
Sovellukset
- Rakenteelliset liitokset jälkiasennetulla harjateräksellä (esim. laattojen jatkeet, liitännät seiniin/pylväisiin, portaat, perustukset)
- Rakennusten, siltojen ja muiden rakenteiden saneeraus, betonirakenteiden jälkiasennukset ja vahvistukset
- Rakenteellisten teräsrakenteiden ankkurointi (teräspalkit, pilarit yms.)
- Rakenteellisten tasolevyjen kiinnitykset, myös haljenneeseen betoniin ja vaativissa seismisissä olosuhteissa
- Kiinnitykset luonnonkiveen ja puuhun, mukaan lukien kuusi-, mänty- ja jalokuusipohjainen GLT ja CLT.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.