Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX Universal A -timanttiterä akkutoimisiin leikkureihin

Tim. laikka 300/25 (6) SPX univ A #2287944

Huippuluokan timanttiterä, joka on suunniteltu kestämään pidempään ja maksimoimaan leikkausten määrä latausta kohden ja leikkausnopeus erilaisissa pohjamateriaaleissa akkukäyttöisillä katkaisusahoilla

  • Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Sopii tuotteeseen: Akkukäyttöiset leikkurit
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 300 mm
  • 360 mm
Karan koko
  • 25.4 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    233,98 EUR /1 kpl
  • 5 kpl
  • 6 kpl

    187,47 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 124,82 EUR
187,47 EUR
/
1 kpl