Uusi
TE-C BK (SDS Plus) poravasaran porakruunu
Iskuporakruunu TE-C-BK 80/175 Tuotenumero: 2288752
SDS Plus (TE-C) poravasaran porakruunu reikien poraamiseksi muuraukseen, tiileen ja hiekkakiveen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Muuraus, Tiili, Kalkkihiekkakivi
- Käyttötila: Iskuporaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 65 mm
- 80 mm
- 90 mm
Pituus
- 175 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
883,82 EUR
883,82 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Muuraus, Tiili, Kalkkihiekkakivi
Käyttötila
Iskuporaus
Järjestelmän osat
Ei
Halkaisija
80 mm
Pituus
175 mm
Työskentelypituus
50 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje TE-C BK, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Epäsymmetrinen hammasgeometria ja terävät leikkausreunat parantavat tehokkuutta ja nopeuttavat porausta
- Kovametalliterärungon sivureiät mahdollistavat poratun ytimen helpon poistamisen
- Suurempi karbidikärjen ulkonema ja viiste hammastetussa kruunussa vähentävät juuttumista
- Keskittävä poranterä helppoon ja tarkkaan pisteporaukseen
- Erityinen ruuvi sisäisellä kuusikulmalla, estää keskittävän poranterän löystymisen käytön aikana
Sovellukset
- Rasiareikien poraaminen muuraukseen, tiileen ja hiekkakiveen
- Suuren halkaisijan ja läpivientireikien poraaminen muurauksiin, tiileen ja hiekkakiveen

