Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

HUS4-H ruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS4-H 8x45 5/-/- Tuotenumero: 2293134

Suorituskykyinen kuusiokantaruuviankkuri kiinnitykseen betoniin ja tiileen (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Holkin koko: 13 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Ankkurin pituus
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 205 mm
  • 240 mm
  • 280 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 16 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
47,00 EUR
0,94 EUR
/
1 kpl