Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

HUS4-H ruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS4-H 10x240 185/165/155 Tuotenumero: 2293562

Suorituskykyinen kuusiokantaruuviankkuri kiinnitykseen betoniin ja tiileen (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Holkin koko: 15 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Ankkurin pituus
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 205 mm
  • 240 mm
  • 280 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 16 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
120,00 EUR
4,80 EUR
/
1 kpl