Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS4-A ruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS4-A 14x155 M16x47 / 35 Tuotenumero: 2293576

Huippusuorituskykyinen kierrekannalla varustettu ruuviankkuri kiinnityksiin tiileen ja betoniin (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Holkin koko: 12 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 10 mm / M12
  • 14 mm / M16
Ankkurin pituus
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 165 mm
  • 205 mm
Pakkauskoko
  • 16 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
209,92 EUR
13,12 EUR
/
1 kpl