HUS4-MAX hybridiruuviankkurin kapseli
Capsule HUS4-MAX 10 Tuotenumero: 2294729
Huippusuorituskykyinen foliopatruuna nopeaan ja edulliseen raskaan käytön ankkurointiin betonissa HUS4-ruuviankkureita käyttäen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
- Seisminen kuormitus: Kyllä
- Porausmenetelmä: Pyörivä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Pakkauskoko
- 32 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
95,00 EUR
1,90 EUR
/
1 kpl





