Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS4-MAX hybridiruuviankkurin kapseli

Capsule HUS4-MAX 14 Tuotenumero: 2294761

Huippusuorituskykyinen foliopatruuna nopeaan ja edulliseen raskaan käytön ankkurointiin betonissa HUS4-ruuviankkureita käyttäen

  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
  • Seisminen kuormitus: Kyllä
  • Porausmenetelmä: Pyörivä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Pakkauskoko
  • 32 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
32
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
89,28 EUR
2,79 EUR
/
1 kpl