Pidin BX-SH B3
Tuotenumero: 2295592 #2295592




Työkaluun asennettava kiinnikkeen etäisyyslaser naulojen tehokkaaseen asettamiseen ennalta määritettyihin etäisyyksiin
- Mitat (PxLxK): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: Ei
Tuotevaihtoehdot
Hilti Connect
- Ei
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
34,63 EUR
34,63 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Ei
Dokumentit ja videot
pdf [PDS_T_002_BX] BX 3 Battery-actuated tool - Data Sheet 05/2025, englanti [ 1.3 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä laserpohjainen etäisyyslaite – valitse vain tarvittava etäisyys (30 cm, 60 cm tai 80 cm) ja kohdista laserrengas viereisen kiinnittimen kanssa, jotta kiinnityspisteet ovat tasaisin välein joka kerta
- Työt valmiiksi nopeammin – tasainen väli ilman etukäteen tehtyjä merkintöjä tai hankalia etäisyyslisäosia
- Paranna tuottavuutta ja vaatimustenmukaisuutta – tehokkaampi tapa asentaa kriittiset M&E-järjestelmät määritysten ja valmistajan tai tarkastajan vaatimusten mukaisesti
- Taloudellisempi – minimoi jätteet ja suunnittele tarvittavien kiinnikkeiden määrä paremmin työskentelemällä johdonmukaisesti suurimman sallitun etäisyyden mukaan
- Ammattimaiset ja siistit tulokset – näkyvät asennukset helposti, kuten valaistus- tai ilmastointikanavat, siistimpi ja järjestelmällisempi ulkonäkö
Sovellukset
- Säilyttää yhtenäisen välin kiinnikkeiden välillä kaapeleita, sähköputkia, putkia, kanavia tai alaslaskettuja kattoja varten
- Palonkestävien sähköjärjestelmien (CIS), palohälytysten ja turvalaitteiden asennus – kun kiinnikkeiden yhdenmukaiset ja yhteensopivat etäisyydet ovat tärkeitä
- Näkyviin jäävien, kevyiden sähkökanavien, suojaputkien ja kaapeleiden asennus – kun tulosta ei piiloteta jälkeenpäin
- Data- ja kuituoptiikkakaapelien asennus – kun kiinnikkeiden asennusväli on tärkeää oikean toiminnan kannalta
- Sopii kaikkiin akkutoimisiin BX 3 -kiinnitystyökaluihin
Liittyvät tuotteet
Nuron-akkukäyttöinen naulain väliseinärankojen ja kevyiden materiaalien kiinnitykseen betoniin, teräkseen ja muuraukseen
Yleiskäyttöinen kaapeli-/kanavanippujen kiinnike käytettäväksi BX- ja GX-naulaimilla