HVU-TZ ankkurikapseli
Foliopatruuna HVU-TZ M10 Tuotenumero: 2295595
Huippuluokan foliokapseli betoniin ankkurointiin dynaamisille kuormituksille
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
- Materiaalikoostumus: Uretaani-metakrylaattihybridiliima
Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntiampulli.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
- M16
- M20
Vakio asennussyvyys
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 195 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 16 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
128,20 EUR
6,41 EUR
/
1 kpl






