Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HVU-TZ ankkurikapseli

Foliopatruuna HVU-TZ M20 Tuotenumero: 2295598

Huippuluokan foliokapseli betoniin ankkurointiin dynaamisille kuormituksille

  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
  • Materiaalikoostumus: Uretaani-metakrylaattihybridiliima

Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntiampulli.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Vakio asennussyvyys
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 195 mm
Pakkauskoko
  • 4 kpl
  • 16 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
55,76 EUR
13,94 EUR
/
1 kpl