Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

S-IS voimahylsyn lisävarusteet

Friction ring 1/2" incl. O-Ring MP5 Tuotenumero: 2297644

Voimahylsyjen lisävaruste

  • Kiinnityspää: 3/8 " neliö, 3/4 " neliö, 1/4 " kuusikulmainen, 7/16 " kuusikulmainen
  • Lyhyt/pitkä: Pitkä
  • Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Mustafosfaatti

Tuotevaihtoehdot

Kiinnityspää
  • 1/4 " kuusikulmainen, 1/2 " neliö
  • 3/8 " neliö, 3/4 " neliö, 1/4 " kuusikulmainen, 7/16 " kuusikulmainen
  • 1/2 " neliö, 7/16 " kuusikulmainen
  • 3/4 " neliö
  • 3/4 " neliö, 1/2 " neliö
Pituus
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
101,75 EUR
20,35 EUR
/
1 kpl