SI SPX-M/H sintrattu timanttivaijeri (betoni)
Timanttivaijeri DS-W 10.5-50m SI SPX-M/H Tuotenumero: 2299887
Ensiluokkainen timanttivaijeri on suunniteltu suurta nopeutta ja pitkää käyttöikää varten kaikenlaiselle betonille ja valuraudalle (15–30 kW:n vaijerisaha)
- Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Segmenttityyppi: Sintrattu
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Segmentin halkaisija
- 10.5 mm
Pakkauskoko
- 50 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
147,50 EUR
147,50 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu)
Segmenttityyppi
Sintrattu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin halkaisija
10.5 mm
Segmenttejä metriä kohti
40
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje DS-W, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen, huipputehokas timanttivaijeri – entistä nopeampaa ja sujuvampaa leikkausta sekä pitempää käyttöikää varten
- Suunniteltu vaativiin purku-, rakennus- ja kunnostustöihin
- Erittäin nopea ja tasalaatuisen tehokas leikkaus raudoitetuissa betonirakenteissa
- Laadukas vaijeri, joka kulkee erittäin pehmeästi. Valmistettu korkealaatuisesta joustavasta kumista, joka varmistaa myös helmien käytön parhaita mahdollisia leikkaustuloksia varten
- Toimii parhaiten keski- ja suuritehoisissa vaijerisahoissa
Sovellukset
- Kaikenlaisten betoneiden leikkaus vähän kuluttavista erittäin kuluttaviin
- Raudoitetun betonin sahaaminen
- Monimutkaiset hankkeet ja vaativat leikkaussovellukset
- Suunniteltu vaativiin purku-, rakennus- ja kunnostustöihin





