Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HPS-1 (S) listatulppa

Lyöntitulppa HPS-1 5/30Sx50 Tuotenumero: 230529

Taloudellinen muovinen listatulppa

  • Kannan muoto: Tasakanta
  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty

Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntinaula or lyöntitulppa.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 5 mm
Ankkurin pituus
  • 52 mm
Pakkauskoko
  • 150 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
111,92 EUR
0,75 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kannan muoto
Tasakanta
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty

Dokumentit ja videot

pdf Tekninen tietolomake HPS-1-listatulpille , englanti [ 376.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yleiskäyttöön useille materiaaleille, kuten reikätiilille ja harkoille
  • Lyötävä ruuvi voidaan myös kiinnittää ja avata ruuvitaltalla
  • Nopea lyöntiasennus vasaralla
  • Neljäsuuntainen laajeneminen
  • Holkki estää sisään painamisen ja ennenaikaisen laajenemisen

Sovellukset

  • Sähkö- ja putkiasennuksien säätönauhojen, rimojen ja komponenttien kiinnitykseen (-40 °C - +80 °C)
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto