MP-U-putkenpidin pikasululla
Putkenpidin MP-U 153-159 M8/10 Tuotenumero: 2305353
Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 2400 N
- Hyväksynnät: ETA
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 13 - 17 mm
- 16 - 20 mm
- 20 - 24 mm
- 25 - 29 mm
- 30 - 34 mm
- 34 - 38 mm
- 38 - 42 mm
- 42 - 47 mm
- 47 - 52 mm
- 52 - 57 mm
- 57 - 62 mm
- 62 - 67 mm
- 67 - 72 mm
- 72 - 77 mm
- 77 - 82 mm
- 83 - 89 mm
- 89 - 95 mm
- 95 - 101 mm
- 102 - 108 mm
- 109 - 115 mm
- 115 - 121 mm
- 121 - 127 mm
- 128 - 134 mm
- 135 - 141 mm
- 153 - 159 mm
- 160 - 166 mm
- 166 - 172 mm
- 170 - 176 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
68,50 EUR
6,85 EUR
/
1 kpl







