MP-U-I-putkenpidin pikasululla
Putkenpidin MP-U-I 154-160 M8/10 Tuotenumero: 2305368
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 2400 N
- Hyväksynnät: Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu, Paloluokka B2 , ETA
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 9 - 13 mm
- 13 - 17 mm
- 17 - 21 mm
- 21 - 25 mm
- 25 - 29 mm
- 29 - 33 mm
- 33 - 37 mm
- 37 - 42 mm
- 42 - 47 mm
- 47 - 52 mm
- 52 - 57 mm
- 57 - 62 mm
- 62 - 67 mm
- 67 - 72 mm
- 72 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 84 - 90 mm
- 90 - 96 mm
- 97 - 103 mm
- 103 - 109 mm
- 109 - 115 mm
- 115 - 121 mm
- 122 - 128 mm
- 129 - 135 mm
- 135 - 141 mm
- 141 - 147 mm
- 154 - 160 mm
- 160 - 166 mm
- 164 - 170 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
109,00 EUR
10,90 EUR
/
1 kpl











