SP-M/H galvanoitu timanttivaijeri (teräs)
Timanttivaijeri DS-W 10.8-50m EP SP-M/H Tuotenumero: 2305651
Ensiluokkainen timanttivaijeri puhtaan teräksen katkaisuun (15-30 kW vaijerisaha)
- Pohjamateriaali: Teräs
- Segmenttityyppi: Sähköisesti pinnoitettu
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
premium
Tuotevaihtoehdot
Segmentin halkaisija
- 10.8 mm
Pakkauskoko
- 50 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
14 250,50 EUR
285,01 EUR
/
1 m




