MFT-DF L Kiinnitysosat
Kinnitysosa MFT-DF 60 L Tuotenumero: 2305956
Kiinnitysosat julkisivun konsolien laajentamiseen (suuret)
- Pituus: 120 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- EN AW-6063 T66
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
450,00 EUR
9,00 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pituus
120 mm
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Dokumentit ja videot
pdf EPD_MFT Alu Facade Mounting Ac, englanti [ 1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Julkisivun helpompi asennus – seinän epätasaisuus voidaan kompensoida ilman suurella konsolilla varustettua seinäkannatinta
- Helppokäyttöinen – selkeät kohdistusmerkinnät ja paremmat urat MFT-DF-kiinnitysosien helpompaa lisäystä ja säätöä varten
- Suurempi kapasiteetti – entistä parempi staattinen suorituskyky
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
Sovellukset
- Julkisivun konsolien pituuden suurentaminen
- Sopii kaikkiin FOX V ja FOX VI -konsoleihin

