MFT-FOX VI M -konsoli
Konsoli MFT-FOX VI 160 M 6.5 / 11 Tuotenumero: 2305978
Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen
- Pituus: 160 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
- Eristysmateriaali: Polypropeeni
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
677,00 EUR
13,54 EUR
/
1 kpl








