MF-SKD polvinivelankkurit
Polvinivelankkuri MF-SKD M8/100 Tuotenumero: 230604
Sinkityt polvinivelankkurit trapetsoidisiin metallilevyihin
- Kierre - M: M8
- Materiaalikoostumus: Hiiliteräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
Kierteen pituus - L
- 100 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
264,25 EUR
10,57 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kierre - M
M8
Materiaalikoostumus
Hiiliteräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kierteen pituus - L
100 mm
Korkeus - H
65 mm
Paino
112 g
Reiän halkaisija - D
22 mm
Pohjamateriaalin tyyppi
Trapetsoidilevy
Reiän syvyys
90 mm
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Suurin vetokuormitus - F
7.5 kN
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierretanko mahdollistaa kunkin liitoskappaleen kohdan yksittäisen vaaituksen
- Esiasennettu prikalla ja kuusiopultilla
- Kierretanko varmistettu hukan välttämiseksi
Sovellukset
- Sprinkleriputkien kiinnitys trapetsoidisiin levyihin
- Tukipoikkipalkkien ja ilmanvaihtokanavien kiinnitys
- Virtakiskojen, asennuskiskojen ja kosketinkiskojärjestelmien kiinnitys
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
- Vetokuormitus muissa kuin VdS- ja FM-sovelluksissa profiilipeltilevyissä t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN

