MF-SKD polvinivelankkurit
Polvinivelankkuri MF-SKD M10/100 Tuotenumero: 230608
Sinkityt polvinivelankkurit trapetsoidisiin metallilevyihin
- Hyväksynnät: FM hyväksytty
- Kierre - M: M10
- Materiaalikoostumus: Hiiliteräs
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
Kierteen pituus - L
- 100 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
323,25 EUR
12,93 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
FM hyväksytty
Kierre - M
M10
Materiaalikoostumus
Hiiliteräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kierteen pituus - L
100 mm
Korkeus - H
65 mm
Paino
137 g
Reiän halkaisija - D
25 mm
Pohjamateriaalin tyyppi
Trapetsoidilevy
Reiän syvyys
90 mm
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Suurin vetokuormitus - F
8 kN
Dokumentit ja videot
pdf FM-hyväksyntäopas Hilti AG, englanti [ 816.6 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierretanko mahdollistaa kunkin liitoskappaleen kohdan yksittäisen vaaituksen
- Esiasennettu prikalla ja kuusiopultilla
- Kierretanko varmistettu hukan välttämiseksi
Sovellukset
- Sprinkleriputkien kiinnitys trapetsoidisiin levyihin
- Tukipoikkipalkkien ja ilmanvaihtokanavien kiinnitys
- Virtakiskojen, asennuskiskojen ja kosketinkiskojärjestelmien kiinnitys
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
- Vetokuormitus muissa kuin VdS- ja FM-sovelluksissa profiilipeltilevyissä t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN

