Uusi
HSS Kartioterä
Kartioterä 4-20 /2 Tuotenumero: 2312458

HSS-kartioterä 3-puolelta tasaisella varrella reikien poraamiseksi nopeammin metalliin porakoneella/ruuvaimella
- Kiinnityspää: 3-tasainen 8 mm
- Pohjamateriaali: Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli, Muovi, Pleksilasi
- Sovellus: Teräksen ja ohutlevyn poraus
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija-alue
- 4 - 20 mm
- 8.5 - 40.5 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
68,71 EUR
68,71 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
3-tasainen 8 mm
Pohjamateriaali
Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli, Muovi, Pleksilasi
Sovellus
Teräksen ja ohutlevyn poraus
Halkaisija-alue
4 - 20 mm
Käyttösyvyys
4 mm
Kärkimuotoilu
Jakopää 132° kulmalla
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi metallin poraus – 3-puolelta tasainen varsi välittää suuremman momentin työkalusta ja estää paremmin kytkimen luisumisen säästäen aikaa jokaisen reiän kohdalla
- Pitempään kestävät kartioterät – useamman reiän poraus samalla kartioterällä kiinteän HSS-ytimen ansiosta
- Ei vaadi esilävistystä – itsestään keskittyvä jaettu kärki takaa metallien nopeamman ja tarkemman porauksen
- Tasaisempi pinta – erikoishiottu leikkausreuna lähes purseetonta tulosta varten
Sovellukset
- Reikien poraus tai suurennus teräslevyyn ja muihin rautaa sisältämättömiin metalleihin
- Paras suorituskyky oikealla nopeudella ja käyttäessä jäähdyttävää leikkuuöljyä