Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

HSS Kartioterä

Kartioterä M10-M40 #2312459

HSS-kartioterä 3-puolelta tasaisella varrella reikien poraamiseksi nopeammin metalliin porakoneella/ruuvaimella

  • Kiinnityspää: 3-tasainen 10 mm
  • Pohjamateriaali: Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli, Muovi, Pleksilasi
  • Sovellus: Teräksen ja ohutlevyn poraus
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija-alue
  • 4 - 20 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
175,19 EUR
175,19 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
3-tasainen 10 mm
Pohjamateriaali
Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli, Muovi, Pleksilasi
Sovellus
Teräksen ja ohutlevyn poraus
Halkaisija-alue
8.5 - 40.5 mm
Vaiheiden määrä
16
Käyttösyvyys
4 mm
Kärkimuotoilu
Jakopää 132° kulmalla
Tuoteluokka
Premium

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopeampi metallin poraus – 3-puolelta tasainen varsi välittää suuremman momentin työkalusta ja estää paremmin kytkimen luisumisen säästäen aikaa jokaisen reiän kohdalla
  • Pitempään kestävät kartioterät – useamman reiän poraus samalla kartioterällä kiinteän HSS-ytimen ansiosta
  • Ei vaadi esilävistystä – itsestään keskittyvä jaettu kärki takaa metallien nopeamman ja tarkemman porauksen
  • Tasaisempi pinta – erikoishiottu leikkausreuna lähes purseetonta tulosta varten

Sovellukset

  • Reikien poraus tai suurennus teräslevyyn ja muihin rautaa sisältämättömiin metalleihin
  • Paras suorituskyky oikealla nopeudella ja käyttäessä jäähdyttävää leikkuuöljyä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto