Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX timanttilaikka metallille

Katkaisulaikka 300/25mm SPX metalli Tuotenumero: 2314167

Huippuluokan timanttiterä metallin ja muiden pohjamateriaalien ensiluokkaiseen leikkaukseen

  • Pohjamateriaali: Valurauta, Metalli, Teräs, Puu, PVC
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Polttomoottorikäyttöiset sahat, Akkukäyttöiset leikkurit
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
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
209,47 EUR
209,47 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Valurauta, Metalli, Teräs, Puu, PVC
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Polttomoottorikäyttöiset sahat, Akkukäyttöiset leikkurit
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin korkeus
4 mm
Karan koko
25.4 mm
Laikan halkaisija
300 mm
Terän/laikan paksuus
2.3 mm
Segmenttien määrä
20

Dokumentit ja videot

pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kestää 30-100 kertaa hiomalaikkaa pitempään – huomattavasti pienempi terän vaihtotarve, parantaa täten tuottavuutta työmaalla
  • Tyhjiöjuotetut timantit leikkaavat kaikenlaisia materiaaleja – metalli, PVC, puu, betoni ja kiviaines jne.
  • Terveys ja turvallisuus – ei lähes lainkaan laikan murtumista, vähemmän tärinää ja kipinöitä hiomalaikkoihin verrattuna
  • Sama leikkaussyvyys kaikissa pohjamateriaaleissa terän koko käyttöiän ajan
  • Iskunkestävä, suojattu lämpötilamuutoksilta ja kosteudelta – ei viimeistä käyttöpäivää

Sovellukset

  • Purkutyöt, mukaan lukien harjateräs, teräsputket, kiskot ja metalliset katteet
  • Käsijohteiden, teräsrakenteiden, teräskatteiden leikkaus
  • Putkien purku, muoviputkien leikkaus
  • Pelastusjärjestelmät
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto