SPX timanttilaikka metallille
Katkaisulaikka 400/25mm SPX metalli Tuotenumero: 2314169
Huippuluokan timanttiterä metallin ja muiden pohjamateriaalien ensiluokkaiseen leikkaukseen
- Pohjamateriaali: Valurauta, Metalli, Teräs, Puu, PVC
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Polttomoottorikäyttöiset sahat, Akkukäyttöiset leikkurit
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
322,94 EUR
322,94 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Valurauta, Metalli, Teräs, Puu, PVC
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Polttomoottorikäyttöiset sahat, Akkukäyttöiset leikkurit
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin korkeus
4 mm
Karan koko
25.4 mm
Laikan halkaisija
400 mm
Terän/laikan paksuus
2.5 mm
Segmenttien määrä
28
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kestää 30-100 kertaa hiomalaikkaa pitempään – huomattavasti pienempi terän vaihtotarve, parantaa täten tuottavuutta työmaalla
- Tyhjiöjuotetut timantit leikkaavat kaikenlaisia materiaaleja – metalli, PVC, puu, betoni ja kiviaines jne.
- Terveys ja turvallisuus – ei lähes lainkaan laikan murtumista, vähemmän tärinää ja kipinöitä hiomalaikkoihin verrattuna
- Sama leikkaussyvyys kaikissa pohjamateriaaleissa terän koko käyttöiän ajan
- Iskunkestävä, suojattu lämpötilamuutoksilta ja kosteudelta – ei viimeistä käyttöpäivää
Sovellukset
- Purkutyöt, mukaan lukien harjateräs, teräsputket, kiskot ja metalliset katteet
- Käsijohteiden, teräsrakenteiden, teräskatteiden leikkaus
- Putkien purku, muoviputkien leikkaus
- Pelastusjärjestelmät