Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

Iskunkestävä kartioterä

Kartioterä 6-30 /2 impact-ready #2314796

Iskunkestävä kartioterä HEX-varrella ja pitkälle kehittyneellä pinnoitteella, takaa maksimaalisen reikien porausnopeuden metallissa iskuväännintä tai porakonetta/ruuvainta käyttäessä

  • Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
  • Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli
  • Sovellus: Teräksen ja ohutlevyn poraus, Ruostumattomaan teräkseen ja seosteräkseen poraus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija-alue
  • 4 - 12 mm
  • 6 - 30 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
144,27 EUR
144,27 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs, Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli
Sovellus
Teräksen ja ohutlevyn poraus, Ruostumattomaan teräkseen ja seosteräkseen poraus
Halkaisija-alue
6 - 30 mm
Vaiheiden määrä
13
Käyttösyvyys
4 mm
Kärkimuotoilu
Jakopää 132° kulmalla
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopeammat ja tasaisemmat leikkaukset – kaksi leikkausreunaa säästää aikaa jokaisen reiän kohdalla ja helpottaa pyöreiden reikien porausta
  • Pitempi käyttöikä – voit porata jopa 5 kertaa enemmän reikiä porakoneella/ruuvaimella, sillä kiinteässä HSS-ytimessä on erittäin luja ja lämmönkestävä pinnoite
  • Ei vaadi esilävistystä – itsestään keskittyvä jaettu kärki takaa metallien nopeamman ja tarkemman porauksen
  • Ei vaadi jäähdytysainetta – sileä ja lämmönkestävä alumiini-titaani-nitridi-pinnoite (AlTiN) suojaa paremmin poranterät kovimpia metalleja poratessa
  • Tasaisemmat tulokset – spiraali ura poistaa lastut tehokkaammin ja vähentää tärinää perusmallisiin iskunkestäviin kartioteriin verrattuna

Sovellukset

  • Reikien poraus tai suurennus iskuvääntimellä eri metalleihin (teräslevyt ja muovi mukaan lukien)
  • Paras suorituskyky oikealla nopeudella
  • Kartioterät ovat yhteensopivia sekä SID- että SF-työkalujen kanssa, mutta ruostumattomat terässovellukset ovat mahdollisia vain SF-työkalujen kanssa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto