Nuron
GFB 6X-22 Akkutoiminen nauhaviila
Band file GFB 6X-22 L pahvi Tuotenumero: 2316445 #2316445



Säädettävänopeuksinen akkutoiminen nauhaviila entistä paremmalla suorituskyvyllä ja akun käyttöajalla metallien hiontaan ja viimeistelyyn (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Mitat (PxLxK): 527 x 263 x 110 mm
- A-painotettu äänenpainetaso: 81 dB (A)
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
836,54 EUR
Tekniset tiedot
Nimellisjännite
21.6 V
Mitat (PxLxK)
527 x 263 x 110 mm
A-painotettu äänenpainetaso
81 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
3.2 m/s² 2
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.3 kg
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje GFB 6X-22 02, bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, unkari, italia, kazakki, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, ruotsi, ukraina [ 6.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkka nopeudensäätö 4,3 - 9,5 m/s – materiaali voidaan poistaa erittäin nopeasti suurella nopeudella, kun taas pienemmät nopeudet auttavat saavuttamaan täydellisen kiillotetun pinnan ruostumattomassa teräksessä
- Parempi käyttömukavuus ja joustavuus – ohut kahva, tasapainotettu paino ja lukituskytkin antavat sinulle tarkan ohjauksen, jota tarvitaan laadukkaaseen metallintyöstöön
- Avoin yhteensopivuus – voit käyttää tätä akkutoimista nauhaviilaa neljällä eri varrella ja haluamillasi Hiltin tai muunmerkkisillä hioma-/viimeistelynauhoilla
- Nauhan vaihto ilman työkaluja – hiomanauhojen minimaalinen vaihtoaika
- Nuron-akkualusta – huipputason metallintyöstökoneet pidempään kestävillä akuilla, korkealaatuisilla hioma-aineilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Karkea hionta – hitsaussaumojen, purseiden, ruosteen, pinnoitteiden ja himmentymien tehokas poisto vaikeapääsyisissä nurkissa ja syvyyksissä
- Hieno hionta – hiiliteräksen ja ruostumattoman teräksen viimeistely tasaisen, yhtenäisen ja hienon ulkomuodon saavuttamiseksi
- Pinnan viimeistely – naarmujen poisto teräksestä ja ruostumattomista teräspinnoista
- Peilinkirkas viimeistely – ruostumattoman teräksen viimeistely peilinkirkkaaksi
- Sopii käytettäväksi ruostumattomalla/hiiliteräksellä, alumiinilla, kuparilla, messingillä ja titaanilla
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
