HSW-säätöruuvi
Säätöruuvi HSW M12x220/60 8.8 Tuotenumero: 2316491

Sinkitty säätöruuvi puurakenteiden ankkuroimiseen puumateriaaliin käyttämällä esiasennettuja HCW-liittimiä
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Holkin koko: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 12
Ankkurin pituus
- 220 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
42,20 EUR
2,11 EUR
/
1 kpl



