Uusi
MT-C-T 3D/2/HL OC Kulmaliitin
Liitin MT-C-T 3D/2/HL OC transversal Tuotenumero: 2320181
Ulkokäyttöön soveltuva kulmaliitin jäykkien kiskorakenteiden asentamiseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
487,28 EUR
60,91 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock- ja kuusiopulttien kanssa
- Vakauttaa vapaasti seisovia rakenteita
- Mahdollistaa poikkipalkiston irrottamisen
Sovellukset
- Ilmanvaihtolaitteiden, kanavien, putkien ja kaapelihyllyjen asennus matalille katoille
- Sopii käytettäväksi ulkotiloissa