Uusi
MT-ES-60 Jatkoliitin
Splice connector MT-ES-60 Tuotenumero: 2322415
Jatkoliitin MT-60-kiskojen päiden liittämiseen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
357,60 EUR
44,70 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
2.47 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, liitoskappaleet mahdollistavat modulaarisen metallirungon muokkaamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- MT-60-tukitankojen pidentäminen liittämällä ne yhteen
- Metallirungon asennus MEP-tukirakenteisiin, kun tarvitaan suurempi pituus tai lattian/katon suurempia välyksiä
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

