Uusi
MT-FTR-GS Päätylevy
Gewindestangenanbindung MT-FTR-GS M12 Tuotenumero: 2322417
Levyn päätylappu MT-70-palkkien pitkittäisripustukseen kierretankoa käyttäen
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 15 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
15
Nettohinta (ALV 0%)
114,00 EUR
7,60 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
8 mm
Paino
0.14 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo asentaa – säädettävä, modulaarinen järjestelmä
- Joustava – yläpuolinen ristikkojärjestelmä tarjoaa suuren joustavuuden käytössä olevien profiilien määrän ja tyypin suhteen
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- MT-70-palkin päiden sulkemiseen
- Yläpuolisten palkkien ytimen rakentaminen
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

