Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MT-AB-LS OC Pitkän jännevälin kulmatuki

Kulmatuki MT-AB-LS OC Tuotenumero: 2322423

Ulkokäyttöön soveltuva kulmatuki modulaarisiin tukirakenteisiin pidemmällä jännevälillä lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 5 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 24 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
24
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
800,16 EUR
33,34 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
5 mm
Paino
0.52 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suuri kuormituskapasiteetti – mahdollistaa kierretangon tukemisen ja vakauttamisen pitkillä käyttöväleillä
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin

Sovellukset

  • Modulaariset tukirakenteet pidemmällä käyttövälillä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto