Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MT-FTR-LS OC Pitkän jännevälin kierretangon liitin

Gewindestangenanbindung MT-FTR-LS OC Tuotenumero: 2322424

Ulkokäyttöön soveltuva kiskoliitin modulaaristen tukirakenteiden tukemiseen pidemmällä jännevälillä lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 5 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
658,70 EUR
65,87 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
5 mm
Paino
0.67 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suuri kuormituskapasiteetti – mahdollistaa kierretangon tukemisen ja vakauttamisen pitkillä käyttöväleillä
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin

Sovellukset

  • Pidemmän käyttövälin modulaaristen tukirakenteiden vahvistaminen
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto