PM 20-CG luoti- ja ristilinjalaser
Kombilaser PM 20-CG Tuotenumero: 2322751
Vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella linjalla ja viidellä pisteellä putkitöihin, vaaitukseen, kohdistamiseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika: 8 h
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 012,03 EUR
1 012,03 EUR
/
1 kpl









