Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

PM 20-CG 12 V luoti- ja ristiviivalaser

Kombilaser PM 20-CG A12 Tuotenumero: 2322752

Vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella linjalla ja neljällä pisteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen (12 V akkualusta)

  • Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
  • Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
  • Maksimikäyttöaika: 33 h

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Magneettituki PMA 89, 1x Työkalulaukku PMA 64
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 012,03 EUR