Uusi
PM 20-CGE erittäin tarkka luoti- ja ristiviivalaser
Erittäin tarkka vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella viivalla ja neljällä pisteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±2 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika: 8 h
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 052,44 EUR
1 052,44 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±2 mm arvossa 10 m
Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella) 1
Maksimikäyttöaika
8 h
Akkutyyppi
4 x 1,5 V (AA)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
+/-4° °
Itsetasausaika
3 s
Vaakasuora viuhkakulma
200 °
Viuhkan pystykulma
160 °
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Linja ja piste
- Käyttöolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöetäisyyteen. Katso käyttöohjeet.
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi laserin tarkkuus – vaaitus- ja luotaustehtäviin tarkoilla toleransseilla (esim. hissiasennukset, julkisivut ja metallin valmistus)
- Nopea asemointi – yhdellä painikkeella toimiva kompakti, itsensä tasaava ristiviivalaser magneettikonsolilla nopeaa käyttöönottoa varten
- Parempi näkyvyys 20 m saakka – vihreä säde helpottaa käyttöä sisätiloissa ja kirkkaassa valossa
- Monikäyttöinen – ristilaserin, viiden pisteen ja kaltevan tilan ansiosta tämä linjalaser sopii lähes kaikkiin kohdistus- ja asemointitehtäviin myös kaltevilla pinnoilla
- Suunniteltu työmaaolosuhteisiin – IP54-luokan pölyn- ja kosteudenkestävyys ja luokan 2 laser, joka ei vaadi erityisiä varotoimia
Sovellukset
- Hissiratojen pystylinjaus
- Referenssipisteiden tarkistus, siirto ja kohdistus hissikuiluissa ja julkisivuissa
- Hissien ovien ja julkisivuelementtien vaaitus ja kohdistus
- Kiinnityspisteiden siirto lattiasta kattoon (laserluoti)
- Korkojen siirto
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.









