MP-PS Palkin pysyvä liitin
Palkkiliitin MP-PS IFG 230/300 OC Tuotenumero: 2331074
Palkkiliittimet MP-PS-putkipidikkeiden kiinnittämiseen teräspalkkeihin
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
- Lämpötilankesto: -20 - 300 °C
- Materiaalikoostumus: Palkkikiinnikkeet (palkkikiinnike + satula): valurauta DIN EN1562:n mukaisesti, Tasolevy: S280GD standardin EN10346 mukaisesti, Suorakulmainen aluslevy: S235JR – Yield280 standardin HN 707 mukaisesti, Pultit: F luokka 8.8 standardin ISO 898-1 mukaisesti, Mutterit: laatu 8 standardin ISO 898-2 mukaisesti, Pidätinaluslevy: C60E/EN10132-3, Sylinterimäiset aluslevyt: ruostumaton teräs X5CrNi18-10 standardin EN10088-3 mukaisesti
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
291,16 EUR
72,79 EUR
/
1 kpl