Perusmallinen HAC-V-ankkurikisko
Ankkurikisko HAC-V 35 91/300 F Tuotenumero: 2331485
Esiasennetut ankkurikiskot, joilla on päivitetty kuormituskapasiteetti ja useita upotussyvyyksiä ei-kantavien ulkoseinien etusivujen edullista kiinnitystä varten
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- Kiskoprofiili: HAC-V 35
- Pituus: 300 mm
Tuotevaihtoehdot
Materiaali, korroosio
- Hiiliteräs, kuumasinkitty
Kiskoprofiili
- HAC-V 35
- HAC-V 40
- HAC-V 50
- HAC-V 60
- HAC-V 70
Pituus
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 800 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
18,87 EUR
18,87 EUR
/
1 kpl











