Hammastettu HAC-V-T-ankkurikisko
Ankkurikisko HAC-V-T 30 68/1300 F Tuotenumero: 2331636
Hammastetut esiasennetut ankkurikiskot, joilla on päivitetty kuormituskapasiteetti ja useita asennussyvyyksiä ei-kantavien ulkoseinien etusivujen edullista kiinnitystä varten
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- Kiskoprofiili: HAC-V-T 30
- Pituus: 1300 mm
Tuotevaihtoehdot
Materiaali, korroosio
- Hiiliteräs, kuumasinkitty
Kiskoprofiili
- HAC-V-T 30
Pituus
- 200 mm
- 300 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 2050 mm
- 2300 mm
- 3050 mm
- 5800 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
6 055,00 EUR
60,55 EUR
/
1 kpl









