TE-C-HSC-B pysäytysterä
Pysäytysterä TE-C-HSC-B 16x40 Tuotenumero: 2331823

Pysäytysterä HSC-asennuksiin (TE-C)
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Käyttötila: Poraus, Iskuporaus
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni
Tuotevaihtoehdot
Sopiva ankkurin koko
- HSC-A (SHD) (R) M10x40/20, HSC-I (R) M8x40, HSC-A (SHD) (R) M10x40/50
- HSC-A (SHD) (R) M12x60/20, HSC-I (R) M10x60
- HSC-A (SHD) (R) M8x40/15, HSC-I (R) M6x40
- HSC-I (R) M12x60
Terän halkaisija
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
171,42 EUR
171,42 EUR
/
1 kpl

