Uusi
MT-C-GLP T A OC Liitin
Liitin MT-C-GLP T A OC Tuotenumero: 2332784
Kuumasinkitty palkkiliitin modulaaristen tukirakenteiden kokoamiseen ja kiinnittämiseen kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
499,68 EUR
62,46 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.94 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä – suurempi 5 mm (1/4") säätöväli pitkien reikien ansiosta
- Yhteensopiva MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- MT-80, MT-90 tai MT-100 -palkkeja sisältävien modulaaristen tukirakenteiden asennus ja tuenta
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä