Uusi
MT-CTR-GS OC Palkin ripustin
Liitin MT-CTR-GS M16 OC Tuotenumero: 2332790
Ripustin MT-70 ja MT-80 -palkkien ripustamiseen kierretangosta suuren kantavuuden mekaanisiin - ja LVI - kiskoripustuksiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
287,20 EUR
17,95 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.45 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yksinkertainen varastonhallinta – nämä ripustimet mahdollistavat tavallisten MT-palkkien käyttämisen monissa eri sovelluksissa
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Yhteensopiva MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- Tukivarren asennus MEP- ja LVI-asennuksiin, jotka ovat liian raskaita tukitankoihin

