Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MT-CTR-GL OC Palkin ripustin

Liitin MT-CTR-GL M16 OC Tuotenumero: 2332796

Ripustin MT-90 ja MT-100 -palkkien ripustamiseen kierretangosta suuren kantavuuden mekaanisiin - ja LVI - kiskoripustuksiin

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 16 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
330,56 EUR
20,66 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.49 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf ETA-23-0103 Staattiset palokatkosatulan mutterit, englanti [ 2.5 MB ]
pdf ETA-23-0104_Tuli_Runko_MT_Trapetsi_FI, englanti [ 4.8 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yksinkertainen varastonhallinta – nämä ripustimet mahdollistavat tavallisten MT-palkkien käyttämisen monissa eri sovelluksissa
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
  • Yhteensopiva MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin

Sovellukset

  • Tukivarren asennus MEP- ja LVI-asennuksiin, jotka ovat liian raskaita tukitankoihin
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto