Uusi
MT-RI Äänieristyskumi
Äänieristyskumi MT-RI 20 m Tuotenumero: 2337452
Kiinnitettävä äänieristyskumi melun vaimentamiseksi LVI-tukirakenteissa
- Materiaalikoostumus: EPDM
- Pinnanlaatu: n/a
- Paino: 6.92 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
400,70 EUR
400,70 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
EPDM
Pinnanlaatu
n/a
Paino
6.92 kg
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parantaa LVI-asennusten äänenvaimennusta – nämä kerrokset voivat vaimentaa malua tehokkaasti
- Helppo asentaa – MT-tukitangot voidaan napsauttaa helposti paikalleen, ei vaadi lisäkiinnittimiä. Voidaan myös asentaa avointen kanavien takaa
Sovellukset
- Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointiasennuksien (esim. suorakulmaisten ilmastointikanavien) akustinen eristys

